Publikovat produkty
R6060 - Refrigerator, Biological, SS, 2 Door, 40 Cu Ft
SEPS2BIM

R6060 - Refrigerator, Biological, SS, 2 Door, 40 Cu Ft

Biological refrigerator. This unit shall have a minimum volume of 40 cubic feet, double doors, stainless steel cooler storage with stainless steel drawers, three adjustable shelves and one stationary stainless steel shelf. This refrigerator is used in research laboratories and hospital pharmacies for storage and dispensing of drugs.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaR6060
  • Skupina výrobkůRefrigerator
  • Skupina produktůBiological
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2110
  • Šířka (mm)1450
  • Hloubka (mm)910
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem