Publikovat produkty
R6100 - Freezer, Food, Upright, CRS, 23 CUFT
SEPS2BIM

R6100 - Freezer, Food, Upright, CRS, 23 CUFT

Food freezer approximately 23 CUFT and 84" H x 27" W x 37" D. This unit has a stainless steel case front and doors. The cabinet front and doors are constructed of heavy gauge polished stainless steel to maintain an attractive appearance. The heavy-duty wire shelves are adjustable in one inch increments, used for frozen food storage in food service departments.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaR6100
  • Skupina výrobkůFreezer
  • Skupina produktůFood
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2130
  • Šířka (mm)760
  • Hloubka (mm)890
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText