Publikovat produkty
R6280 - Refrigerator, Lab, SS, 2 Door, 6 Shelves
SEPS2BIM

R6280 - Refrigerator, Lab, SS, 2 Door, 6 Shelves

Laboratory refrigerator approximately 83x56x33 in size. This unit will have double-doors; stainless steel interior; six stainless steel shelves that are fully adjustable to one-half centers; blower coil cooler with automatic off cycle defrost and a seven day precision temperature recording clock. This unit is used in hospitals and research laboratories for general cold storage.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaR6280
  • Skupina výrobkůRefrigerator
  • Skupina produktůLab
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2060
  • Šířka (mm)1440
  • Hloubka (mm)910
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem