Publikovat produkty
R7050 - Refrigerator, 25 Cubic Feet
SEPS2BIM

R7050 - Refrigerator, 25 Cubic Feet

General purpose refrigerator approximately 84x27x37. This unit is corrosion resistant stainless steel. It has a single self closing door with safety stops. This refrigerator is generally used in commercial kitchens, hospitals and schools.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaR7050
  • Skupina výrobkůRefrigerator
  • Skupina produktů25 Cubic Feet
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2130
  • Šířka (mm)740
  • Hloubka (mm)890
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem