Publikovat produkty
R7600 - Refrigerator, Three Door, 75 CUFT
SEPS2BIM

R7600 - Refrigerator, Three Door, 75 CUFT

Commercial refrigerator approximately 75 CUFT with three reach-in doors with a size of 80"W x 35"D x 84"H. This is a general purpose unit used to store perishable goods in commercial kitchens and institutional establishments.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaR7600
  • Skupina výrobkůRefrigerator
  • Skupina produktůThree Door
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2130
  • Šířka (mm)2060
  • Hloubka (mm)890
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem