Publikovat produkty
S0107 - Sterilizer, Elec, GV, 1DO, CAB, Small Chamber
SEPS2BIM

S0107 - Sterilizer, Elec, GV, 1DO, CAB, Small Chamber

A cabinet mounted, single power door (vertical sliding), gravity, sterilizer with integral steam generator w/ approximately 16"H x 16"W x 26"D chamber. The unit is controlled by a microcomputer that monitors and controls all unit operations and functions and provides both audible and visual indications of deviations. A printer-recorder documents and records each cycle performance. For general purpose gravity steam sterilization of hospital and laboratory supplies at temperatures in the range from 100° C to 135°C (212°F to 275°F). A liquid cycle is also provided at temperatures in the range from 100°C to 121°C (212°F to 250°F). Various electrical configurations are available for the integral steam generator, for pricing purposes 208V, 50/60HZ, 3PH, 84AMPS is used.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS0107
  • Skupina výrobkůSterilizer
  • Skupina produktůElec
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1900
  • Šířka (mm)690
  • Hloubka (mm)970
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem