Publikovat produkty
S0432 - Sterilizer,Stm,VAC,1DO,RCSD 1WLL
SEPS2BIM

S0432 - Sterilizer,Stm,VAC,1DO,RCSD 1WLL

A recessed mounted (through one wall), single door (right or left-hinged, appropriate door configuration to be indicated on equipment elevation drawings), vacuum, sterilizer utilizing a remote electric steam generator. The unit is controlled by a microcomputer that monitors and controls all unit operations and functions and provides both audible and visual indications of deviations. A printer-recorder documents and records each cycle performance. For general purpose pre-vacuum or gravity steam sterilization of hospital and laboratory supplies at temperatures in the range from 110°C to 135°C (230°F to 275°F). A liquid cycle is also provided at temperatures in the range from 100°C to 121°C (212°F to 250°F). NOTE: For the electric steam generator, refer to JSN: S1830. Door may be power operated.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS0432
  • Skupina výrobkůSterilizer
  • Skupina produktůStm
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1930
  • Šířka (mm)1520
  • Hloubka (mm)2160
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem