Publikovat produkty
S4800 - Sterilizer, SURG INSTRU & Dressing
SEPS2BIM

S4800 - Sterilizer, SURG INSTRU & Dressing

5.0 z 5 hvězdiček5.0(5 recenze)
A self-contained, countertop mounted, electrically heated, steam sterilizer. The unit is controlled by a microcomputer that monitors and controls all unit operations and functions and provides visual indication of cycle stages and deviations. A printer-recorder documents and records each cycle performance. For low volume, convenient, steam sterilization of liquids, media, instruments, glassware, and absorbent materials, in clinics and other areas of the health care facility.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS4800
  • Skupina výrobkůSterilizer
  • Skupina produktůSURG INSTRU & Dressing
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)430
  • Šířka (mm)580
  • Hloubka (mm)640
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem