Publikovat produkty
T0025 - Meter, Radiation Survey
SEPS2BIM

T0025 - Meter, Radiation Survey

Radiation survey meter. Characteristics/components include hand held and battery operated with a built-in detector; and ability to detect alpha, beta, gamma and x-ray radiation. This unit is used for spot-checking laboratories and other work areas for contamination of equipment, counter tops and floors. The unit is also well suited for detecting accidental exposures to personnel clothes, checking x-ray equipment for possible leakage or locating small spills.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaT0025
  • Skupina výrobkůMeter
  • Skupina produktůRadiation Survey
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)180
  • Šířka (mm)230
  • Hloubka (mm)360
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem