Publikovat produkty
T8055 - Wattmeter, Ultrasonic
SEPS2BIM

T8055 - Wattmeter, Ultrasonic

Ultrasonic wattmeter. Characteristics/components include electronic and mechanical design to provide superior performance and greater durability; clear Plexiglas tubing on the front panel that allows the operator to immediately determine the liquid level within the sealed reservoir; and power measurements that can be conveniently read on the LCD display. This unit is a one-of-a-kind instrument used by biomedical repair persons who regularly test therapeutic ultrasound devices. Unit is battery powered.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaT8055
  • Skupina výrobkůWattmeter
  • Skupina produktůUltrasonic
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)280
  • Šířka (mm)300
  • Hloubka (mm)380
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem