Publikovat produkty
X6175 - Radiographic/Fluoro Unit, Angio, Biplane, Digital
SEPS2BIM

X6175 - Radiographic/Fluoro Unit, Angio, Biplane, Digital

4.9 z 5 hvězdiček4.9(7 recenze)
This system is specifically designed to perform biplane radiographic/fluoroscopic examinations in the Special Procedures Department. On-line digital angio image processing will provide instant availability of images for review. This units characteristics and components include: 100 kW micro-processor controlled X-ray generators, C-arm and U arm with 9” multi-field Image Intensifier, integrated X-ray tube unit. The Digital Spot Imaging for both the AP and Lateral planes shall consist of a computer, keyboard with acquisition and viewing monitor and a slave monitor. The system shall be DICOM 3.0 compatible, for easy linkage to filmless image management systems and review stations. It is recommended that the TV monitors be ceiling suspended.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaX6175
  • Skupina výrobkůRadiographic/Fluoro Unit
  • Skupina produktůAngio
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText