Publikovat produkty
X6240 - Radiographic Unit, Computerized Tomography
SEPS2BIM

X6240 - Radiographic Unit, Computerized Tomography

4.8 z 5 hvězdiček4.8(13 recenze)
The CT Scanner System is an noninvasive radiographic technique that involves the reconstruction of a tomographic plane of the body from a large number of collected x-ray absorption measurements taken during a scan around the body's periphery. The CT System shall be a single gantry, whole body scanning system appropriate to support tertiary care facilities with an annual projected workload of less than 5,500 separate studies. System includes DICOM 3.0 or latest version software protocol. System to be procured with turnkey installation.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaX6240
  • Skupina výrobkůRadiographic Unit
  • Skupina produktůComputerized Tomography (CT)
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem