Publikovat produkty
1919/8 Wave ENERGY SAVING 1.4

1919/8 Wave ENERGY SAVING 1.4

Specifikace
  • 1919/8 ES 1.4 Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.4

    SOUND INSULATION (dB): 37

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,40 Kg

    PIECES/M2 (pcs/m²): 25

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 360

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1919-8-wave-energy-saving-14
  • Skupina výrobkůEnergy Saving
  • Skupina produktůBasic 1919/8 ENERGY SAVING
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-07-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)190
  • Šířka (mm)190
  • Hloubka (mm)80
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálSklo
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)2.4
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Sklo
  • Klasifikace IFCBlok
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Popis Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Kód CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Číslo OmniClass23-15 15 21
  • Název OmniClassWall Blocks
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
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu