Publikovat produkty
Vetropieno Quadrato Americano

Vetropieno Quadrato Americano

LIMITED AVAILABILITY
Perfect for creative installations and striking accents, our square Vetropieno Americano™ Quadrato Neutro Glass Bricks combine beauty with fire-rated safety. The Vetropieno Americano™ Quadrato Neutro is also impact resistant.

Specifikace
  • Series/LineSolid Glass Brick

    Collection/GroupVetropieno Americano

    ColorClear & Neutro

    Shape Square

    Uses Residential,Commercial,Interior,Exterior

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaVetropienoQuadratoAmericano
  • Skupina výrobkůSOLID GLASS BRICKS
  • Skupina produktůVETROPIENO AMERICANO
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-02-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)7
  • Šířka (palce)4
  • Hloubka (palce)2
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Čistá hmotnost (lb)2.64
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Sklo
  • Klasifikace IFCBlok
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Popis Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Kód CSI MasterFormat 201408 01 81
  • Název CSI MasterFormat 2014Maintenance of Glass Glazing
  • Číslo OmniClass23-15 15 21
  • Název OmniClassWall Blocks
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
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu