Publikovat produkty
Sanisub Steel
Sanisub Steel
Sanisub Steel

    Sanisub Steel

    The Sanisub Steel emergency kit is a complete, ready-to-use solution. It allows water to be efficiently drained from a garage, cellar or any building. The stainless steel pump with its 9 m³ flow rate and lifting height of 7.5m makes it possible to quickly and efficiently pump water. The kit comes complete with a basket that protects the pump from floating foreign bodies, the quick coupling associated with the 15M evacuation hose and the hose support prevents the possible pinching of the hose whilst the pump is working. It has a 10m power supply cable.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSanisubSteel
    • Skupina výrobkůSFA
    • Skupina produktůSanisub
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-12-08
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálLitina
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)4.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMInstalace - Čerpadla
    • Kód ETIMEC010733
    • Název ETIMSubmersible wastewater pump