Publikovat produkty
Weil Pump - Series 2613 Quick Removal Systems
Wilo USA LLC

Weil Pump - Series 2613 Quick Removal Systems

The 2613 Removal System allows a submersible pump to be lowered and raised from a wet well without disturbing the discharge piping. 

Ruggedly designed cast iron or 316SS flanged floor elbows in sizes 2" thru 6" with mating flanged pump brackets in cast iron, brinze, or 316SS.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaseries_2613-quick-removal-systems
  • Skupina výrobkůWeil Pump
  • Skupina produktůPumps
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-09-07
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Čerpadla
  • Název UNSPSCPumps
  • Kód UNSPSC401515
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_53_86_66
  • Popis Uniclass 2015Pressure booster pumps
  • Číslo OmniClass23-27 17 00
  • Název OmniClassPumps