Publikovat produkty
Sanisub S ZPK
Sanisub S ZPK
Sanisub S ZPK
Sanisub S ZPK

    Sanisub S ZPK

    SANISUB S-ZPK is a portable submersible pump for pumping clear water from cellars, garages and rainwater manholes. Available in two power ratings of 300 and 850 W, they can pump up to 7.5m (30A) or 10m (40A) high with automatic release thanks to the standard float. The S-ZPK versions have a silicon carbide mechanical seal and a 316L STAINLESS STEEL motor housing to drain grey water such as brine water from softeners or salt water (max 15%).
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSanisubSZPK
    • Skupina výrobkůSFA
    • Skupina produktůSanisub
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-12-08
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPolypropylen
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMInstalace - Čerpadla
    • Kód ETIMEC010733
    • Název ETIMSubmersible wastewater pump