Publikovat produkty
BCM 800 Wall Frame Unit Inc Cistern

BCM 800 Wall Frame Unit Inc Cistern

Low height : 800 mm
Specifikace
  • Wall frame for wall hung WC, NF approved components, 10-year guarantee, 6 supporting wall fixing points and 2 floor fixing points. Adjustable height from 800 to 1000 mm, width 400 mm, adjustable depth from 180 to 245 mm. Factory preset flush at 6/4 litres, insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integral isolating valve. Top flush plate actuation. Supplied with dual flush plate, 90° outlet bend made from PVC and WC connector.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota31-1167-10_DE
  • Skupina výrobkůConcealed cisterns
  • Skupina produktůBCM 800
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-07-11
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)400
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vMonako
  • Vyrobeno vMonako
  • Čistá hmotnost (kg)13.35
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - WC nádržky
  • Klasifikace IFCNádrž
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures