Publikovat produkty
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate

    Segment Flush Plate

    Modern design underlined by chrome inserts
    Specifikace
    • Dual flush actuation plate, ………… finish rectangular plate and buttons, ………… inserts. 2-year guarantee. Dimensions height 176 mm, width 200 mm and depth 8,5 mm. Delivered with back fixing frame, 2 fixing screws and 2 actuation screws.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota31-171X-10_DE
    • Skupina výrobkůFlushing Devices
    • Skupina produktůSegment
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)176
    • Šířka (mm)200
    • Hloubka (mm)8.5
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vMonako
    • Vyrobeno vMonako
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Číslo OmniClass23-31 25 00
    • Název OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures