Publikovat produkty
MONO Anti-Vandal Flush Plate

MONO Anti-Vandal Flush Plate

Vandal resistant made from stainless steel
Specifikace
  • Single flush actuation plate, made from stainless steel, including a vandal resistant system. 2-year guarantee. Dimensions height 180 mm, width 200 mm and depth 24 mm. Delivered with wall fixing frame, 2 fixing screws, 2 actuation screws and 1 vandal resistant headless screw 12. Necessary spanner.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota31-1888-10_DE
  • Skupina výrobkůFlushing Devices
  • Skupina produktůMONO
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-07-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)180
  • Šířka (mm)200
  • Hloubka (mm)24
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vMonako
  • Vyrobeno vMonako
  • Čistá hmotnost (kg)0.68
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Číslo OmniClass23-31 25 00
  • Název OmniClassToilet and Bath Specialties
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures