Publikovat produkty
Reflet 360 Flush Plate
Reflet 360 Flush Plate
Reflet 360 Flush Plate

    Reflet 360 Flush Plate

    Modern and round design made from toughened glass
    Specifikace
    • Dual flush actuation plate, made from toughened glass, ………… finish and matt chrome plated finish round design buttons. 2-year guarantee. Dimensions height 180 mm, width 236 mm and depth 13 mm. Delivered with back fixing frame, 2 fixing screws and 2 actuation screws.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota31-198X-10_DE
    • Skupina výrobkůFlushing Devices
    • Skupina produktůReflet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)180
    • Šířka (mm)236
    • Hloubka (mm)13
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vMonako
    • Vyrobeno vMonako
    • Čistá hmotnost (kg)1.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství