Publikovat produkty
Frame for wall hung WC

Frame for wall hung WC

Factory preset flush at 6/4 litres, insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integral isolating valve. Front flush plate actuation. Supplied with 90° outlet bend made from PVC and WC connector. Supplied without flush plate.
Specifikace
  • 2 supporting wall fixing points and 2 floor fixing points. Adjustable height from 850 to 1300 mm, width 360 mm, adjustable depth from 170 to 240 mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS-WC-001
  • Skupina výrobkůfor drywall construction
  • Skupina produktůframe for wall-hung WC
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1180
  • Šířka (mm)360
  • Hloubka (mm)170
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vMonako
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

Dostupnost regionu

Evropa
Německo
Rakousko
Švýcarsko