Publikovat produkty
Signature Bath LPI6030-A-LD Walk-In Air Injection and Whirlpool Bathtub

Signature Bath LPI6030-A-LD Walk-In Air Injection and Whirlpool Bathtub

  • Maximum flow air injectors- stainless.
  • Durable high Luster Acrylic shell - heavily coated with fiberglass resin backing.
  • Quiet 1hp heated air blower.
  • Non-slip seat & tub floor.
  • Ridged Polished stainless Steel support Frame.

As Featured on Amazon.com

Specifikace
  • Technical Details

    Part Number: LPI6030-A-LD
    Item Weight: 155 pounds
    Product Dimensions: 60 x 30 x 38 inches
    Item model number: LPI6030-A-LD
    Size: 60" x 30" x 38"
    Color: White
    Material: Fiberglass Tubs
    Shape: rectangle
    Power Source: AC
    Voltage: 115 volts
    Item Package Quantity: 1
    Included Components: Bath tub

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSignature-Bath-LPI6030-A-LD-Walk-In-Air-Injection-and-Whirlpool-Bathtub
  • Skupina výrobkůBathtub
  • Skupina produktůWalk-In
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2019-02-25
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
  • Název UNSPSCBathtubs
  • Kód UNSPSC30181501
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Číslo OmniClass23-31 15 00
  • Název OmniClassBathtubs

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké