Publikovat produkty
Signature Bath LPI6030-S-RD Walk-In Bathtub with Right Drain

Signature Bath LPI6030-S-RD Walk-In Bathtub with Right Drain

  • Durable High Luster Acrylic Shell - Heavily Coated With Fiberglass Resin Backing.
  • Ridged Polished Stainless Steel Support Frame.
  • Non-Slip Seat & Tub Floor.
  • From The Brand Name: Signature Bath.

As Featured on Amazon.com

Specifikace
  • Technical Details

    Part Number: LPI6030-S-RD
    Item Weight: 135 pounds
    Product Dimensions:60 x 30 x 38 inches
    Item model number: LPI6030-S-RD
    Size: 60" x 30" x 38"
    Color: White
    Material: Stainless Steel
    Pattern: Walk-in
    Shape: rectangle
    Power Source: AC
    Item Package Quantity: 1
    Included Components: Bath tub

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSignature-Bath-LPI6030-S-RD-Walk-In-Bathtub-with-Right-Drain
  • Skupina výrobkůBathtub
  • Skupina produktůWalk-In
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2019-02-25
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
  • Název UNSPSCBathtubs
  • Kód UNSPSC30181501
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Číslo OmniClass23-31 15 00
  • Název OmniClassBathtubs

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké