Publikovat produkty
(BR) Hue Extensão

(BR) Hue Extensão

Use esta extensão de 1 metro para cobrir uma área maior com luz, estendendo a lightstrip em até 10 m. Apenas para lightstrip plus.

Destaques do produto

  • Brilha uma única cor de cada vez
  • Base de fita LED plus obrigatória
  • Controle com Bluetooth ou Hue Bridge
  • Extensão de 1 m
  • Até 1.030 lúmens
Specifikace
  • Design e acabamento Cor Várias cores

    Material Silicone

    Condições ambientais Umidade operacional 5% <H<95% (sem condensação)

    Temperatura operacional -20 °C a 45 °C

    Recurso/acessório extra incl. Mudança de cor (LED) Sim

    Efeito de luz difusa Não

    Regulável Sim

    LED integrado Sim

    Garantia 2 anos

    Características da luz Color rendering index (CRI) >80

    Fita de luz/lightstrip Temperatura de cor 2000-6500 K

    Capacidade de corte Sim

    Capacidade de extensão Sim

    Tensão de entrada 100V-240V

    Vida útil 25.000 hora(s)

    Potência máxima em standby 0,5 W

    Potência 11,5 W

    Largura 15 mm

    Comprimento 39,3 in

    Largura 0,57 in

    Diversos Tipo Fita LED

    Dimensões e peso da embalagem EAN/UPC – produto 8718699703646

    Peso líquido 0,06 kg

    Peso bruto 0,12 kg

    Altura 14 cm

    Comprimento 5,5 cm

    Largura 8,8 cm

    Número do material (12NC) 929002269206

    Informações da embalagem EAN 8718699703646

    Consumo de energia Potência 11,5 W

    Consumo de energia em standby 0,50 W

    Dimensões e peso do produto Peso líquido 0,053 kg

    Peso líquido 0,117 lb

    Altura 0,55 cm

    Comprimento 100 cm

    Largura 1,45 cm

    Serviço Garantia 2 anos

    Especificações técnicas Fluxo luminoso 1.030 lm a 4000K

    Vida útil até 25.000 hora(s)

    Vida útil 25,000 h

    Eletricidade CC, 24 V MÁXIMO

    Código IP20

    Classe de proteção II - isolamento duplo

    Fluxo luminoso 570 lm a 2700 K

    O que vem na caixa Cabo do conector de canto 1

    Adaptador de energia 1

    Compatibilidade Compatível com o recurso Efeitos sim

    Philips Hue App Android 10.0 e posterior iOS 16 e posterior

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabr-extensao-hue
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2025-05-14
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení

Dostupnost regionu

Jižní Amerika
Brazílie