Publikovat produkty
(BR) Hue Fita

(BR) Hue Fita

Leve luzes de cores brilhantes a qualquer área da sua casa com a flexível Lightstrip. Ao contrário de outras opções de iluminação em fita, a Lightstrip pode ser pareada com a Hue Bridge e oferecer o conjunto completo de recursos e controles de iluminação inteligente.

Destaques do produto

  • Brilha uma única cor de cada vez
  • Unidade de fonte de energia incluída
  • Controle com Bluetooth ou Hue Bridge
  • 2 m, extensível até 10 m
  • Até 1.700 lúmens
Specifikace
  • Design e acabamento Cor Várias cores

    Material Silicone

    Condições ambientais Umidade operacional 5% <H<95% (sem condensação)

    Temperatura operacional -20 °C a 45 °C

    Recurso/acessório extra incl. Mudança de cor (LED) Sim

    Efeito de luz difusa Não

    Regulável Sim

    LED integrado Sim

    Garantia 2 anos

    Características da luz Color rendering index (CRI) >80

    Fita de luz/lightstrip Temperatura de cor 2000-6500 K

    Capacidade de corte Sim

    Capacidade de extensão Sim

    Tensão de entrada 100V-240V

    Vida útil 25.000 hora(s)

    Potência máxima em standby 0,5 W

    Potência 20 W

    Largura 15 mm

    Comprimento 78 in

    Largura 0,57 in

    Diversos Tipo

    Fita LED Dimensões e peso da embalagem

    EAN/UPC – produto 8718699703622

    Peso líquido 0,36 kg

    Peso bruto 0,42 kg

    Altura 14 cm

    Comprimento 7,5 cm

    Largura 14 cm

    Número do material (12NC) 929002269106

    Informações da embalagem EAN 8718699703622

    Consumo de energia Potência 20 W

    Consumo de energia em standby 0,50 W

    Dimensões e peso do produto Peso líquido 0,337 kg

    Peso líquido 0,743 lb

    Altura 0,55 cm

    Comprimento 200 cm

    Largura 1,45 cm

    Serviço Garantia 2 anos

    Especificações técnicas Fluxo luminoso 1.700 lm a 4000K

    Vida útil até 25.000 hora(s)

    Vida útil 25,000 h

    Eletricidade 100-240 V

    Código IP20

    Classe de proteção II - isolamento duplo

    Fluxo luminoso 1.140 lm a 2700 K

    O que vem na caixa Adaptador de energia 1

    Compatibilidade Compatível com o recurso Efeitos Sim

    Philips Hue App Android 10.0 e posterior iOS 16 e posterior

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabr-fita-hue
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2025-05-14
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení

Dostupnost regionu

Jižní Amerika
Brazílie