Publikovat produkty
(BR) Hue Go

(BR) Hue Go

Leve iluminação inteligente com você com a Hue Go portátil. Perfeita para um toque de cor ou como uma peça decorativa que define o clima, a Hue Go permite criar o ambiente perfeito. Funciona como uma luz independente ou como parte do seu sistema de iluminação inteligente com a Hue Bridge.

Specifikace
  • Design e acabamento

    Cor Branca

    Material sintético

    Durabilidade Vida útil nominal 20.000 hora(s)


    Recurso/acessório extra incl.

    Baterias incluídas Sim

    Mudança de cor (LED) Sim

    Efeito de luz difusa Sim

    Regulável Sim

    Regulável com interruptor e aplicativo Hue Sim

    LED integrado Sim

    Interruptor liga/desliga no produto Sim

    Ideal para criação de ambientes Sim

    Portátil Sim

    Adaptador de energia incluído Sim

    Lâmpadas PowerLED incluídas Sim

    ZigBee Light Link Sim

    Características da luz Color rendering index (CRI) >80

    Diversos Desenvolvido especialmente para Sala de estar e quarto Home office e sala de estudo

    Estilo Expressivo

    Tipo Lâmpada para mesa

    EyeComfort Não

    Dimensões e peso da embalagem EAN/UPC – produto 8718696174036

    Peso líquido 0,9 kg

    Peso bruto 1,15 kg

    Altura 100 mm

    Comprimento 219 mm

    Largura 209 mm

    Número do material (12NC) 915005822401

    Dimensões e peso do produto

    Peso líquido : 0,625 kg

    Altura: 7,9 cm

    Comprimento: 15 cm

    Largura: 15 cm

    Serviço Garantia 2 anos

    Especificações técnicas Fluxo luminoso a 4000K 530 lm

    Tempo de funcionamento 20,000 hora(s)

    Fonte de luz equivalente à lâmpada tradicional de 43 W

    Saída de luz total da luminária (lúmens) 520 lm

    Cores claras 2000-6500 Hue White Color Ambiance

    Eletricidade 50-60 Hz

    Lâmpada de potência incluída 6 W

    Código IP20

    Classe de proteção III - tensão muito baixa de segurança

    Fluxo luminoso a 2700 K 370 lm

    A bridge Número máximo de acessórios 12

    A lâmpada Protocolo de comunicação Bluetooth Zigbee

    Compatibilidade Compatível com o recurso Efeitos Yes

    Philips Hue App Android 10.0 e posterior iOS 16 e posterior

    Wi-Fi Works without wifi

    Período de suporte definido Minimum of 48 months after introduction date

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabr-hue-go
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2025-06-04
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení

Dostupnost regionu

Jižní Amerika
Brazílie