Publikovat produkty
(BR) Hue Play Barra Dupla

(BR) Hue Play Barra Dupla

Crie um efeito de luz inteligente colorida com o design elegante da barra de luz Hue Play em preto. É fornecida com 2 barras de luz e uma fonte de alimentação que permite conectar até três luzes, bem como pode ser colocada nas posições vertical e horizontal ou na parte de trás da TV com os suportes incluídos.

Destaques do produto

  • Vida útil de ±10 anos
  • Regulação sem fio instantânea
  • Requer a Philips Hue Bridge
  • Luz branca e colorida
Specifikace
  • Design e acabamento Cor Preto

    Material sintético

    Durabilidade Vida útil nominal 25.000

    Recurso/acessório extra incl. Baterias incluídas Não

    Regulável com interruptor e aplicativo Hue Sim

    LED integrado Sim

    Adaptador de energia incluído Sim

    Plug do Reino Unido incluído Sim

    Diversos Desenvolvido especialmente para Sala de estar e quarto

    Estilo Expressivo

    Tipo Barra de luz

    EyeComfort Sim

    Dimensões e peso da embalagem EAN/UPC – produto 8718696170724

    Peso líquido 0,77 kg

    Peso bruto 1,1 kg

    Altura 100 mm

    Comprimento 292 mm

    Largura 209 mm

    Número do material (12NC) 915005733901

    Dimensões e peso do produto Peso líquido 0,710 kg

    Comprimento do cabo 2.000

    Altura 3,6 cm

    Comprimento 25,3 cm

    Largura 4,4 cm

    Serviço

    Garantia 2 anos

    Especificações técnicas Fluxo luminoso a 4000K 500 lm

    Fonte de luz equivalente à lâmpada tradicional de 42 W

    Cores claras 2000-6500 Hue White Color Ambiance

    Eletricidade 50-60 Hz

    Lâmpada de potência incluída 13.2 W

    Código IP 20

    Classe de proteção III - tensão muito baixa de segurança

    Fluxo luminoso a 2700 K 490 lm

    A lâmpada Protocolo de comunicação Bluetooth Zigbee

    Compatibilidade Compatível com o recurso Efeitos Yes

    Philips Hue App Android 10.0 e posterior iOS 16 e posterior

    Wi-Fi Works without wifi

    Período de suporte definido Minimum of 48 months after introduction date

    Número máximo de acessórios 12 (with Hue Bridge)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabr-hue-play-barra-dupla
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2025-06-04
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení

Dostupnost regionu

Jižní Amerika
Brazílie