Publikovat produkty
(BR) Hue Play Barra Extensão

(BR) Hue Play Barra Extensão

Amplie a seu portifolio de produtos com a extensão da Hue Play em preto, que inclui apenas uma unidade da barra de iluminação. Fonte de alimentação não incluída.

Destaques do produto

  • Vida útil de ±10 anos
  • Regulação sem fio instantânea
  • Requer a Philips Hue Bridge
  • Luz branca e colorida
Specifikace
  • Design e acabamento Cor Preto

    Material sintético

    Durabilidade Vida útil nominal 25.000

    Recurso/acessório extra incl. Baterias incluídas Não

    Regulável com interruptor e aplicativo Hue Sim

    LED integrado Sim

    Adaptador de energia incluído Não

    Plug do Reino Unido incluído Sim

    Diversos Desenvolvido especialmente para

    Sala de estar e quarto Estilo Expressivo

    Tipo Barra de luz

    EyeComfort Sim

    Dimensões e peso da embalagem EAN/UPC – produto 8718696170731

    Peso líquido 0,33 kg

    Peso bruto 0,55 kg

    Altura 100 mm

    Comprimento 292 mm

    Largura 118 mm

    Número do material (12NC) 915005734101

    Dimensões e peso do produto Peso líquido 0,280 kg

    Comprimento do cabo 2.000

    Altura 3,6 cm

    Comprimento 25,3 cm

    Largura 4,4 cm

    Serviço Garantia 2 anos

    Especificações técnicas Fluxo luminoso a 4000K 500 lm

    Fonte de luz equivalente à lâmpada tradicional de 42 W

    Cores claras 2000-6500 Hue White Color Ambiance Eletricidade 24 V

    Lâmpada de potência incluída 6.6 W

    Código IP 20

    Classe de proteção III - tensão muito baixa de segurança

    Fluxo luminoso a 2700 K 490 lm

    A lâmpada Protocolo de comunicação Bluetooth Zigbee

    Compatibilidade Compatível com o recurso Efeitos Yes

    Philips Hue App Android 10.0 e posterior iOS 16 e posterior

    Wi-Fi Works without wifi

    Período de suporte definido Minimum of 48 months after introduction date

    Número máximo de acessórios 12 (with Hue Bridge)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabr-hue-play-barra-extensao
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2025-06-04
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení

Dostupnost regionu

Jižní Amerika
Brazílie