Publikovat produkty
(BR) Hue Play Barra Single

(BR) Hue Play Barra Single

Crie um efeito de luz inteligente colorida com o design elegante da barra de luz Hue Play em preto. É fornecida com uma fonte de alimentação que permite conectar até três barras de luz, bem como pode ser colocada nas posições vertical e horizontal ou na parte de trás da TV com os suportes incluídos.


Destaques do produto

  • Vida útil de ±10 anos
  • Regulação sem fio instantânea
  • Requer a Philips Hue Bridge
  • Luz branca e colorida
Specifikace
  • Design e acabamento Cor Preto

    Material sintético Durabilidade

    Vida útil nominal 25.000

    Recurso/acessório extra incl.Baterias incluídas Não

    Regulável com interruptor e aplicativo Hue Sim

    LED integrado Sim

    Adaptador de energia incluído Sim

    Plug do Reino Unido incluído Sim

    Diversos Desenvolvido especialmente para Sala de estar e quarto

    Estilo Expressivo

    Tipo Barra de luz

    EyeComfort Sim

    Dimensões e peso da embalagem EAN/UPC – produto 8718696170717

    Peso líquido 0,49 kg

    Peso bruto 0,7 kg

    Altura 100 mm

    Comprimento 292 mm

    Largura 118 mm

    Número do material (12NC) 915005733701

    Dimensões e peso do produto Peso líquido 0,420 kg

    Comprimento do cabo 2 m

    Altura 3,6 cm

    Comprimento 25,3 cm

    Largura 4,4 cm

    Serviço Garantia 2 anos

    Especificações técnicas

    Fluxo luminoso a 4000K 500 lm

    Fonte de luz equivalente à lâmpada tradicional de 42 W

    Cores claras 2000-6500 Hue White Color Ambiance

    Eletricidade 50-60 Hz

    Lâmpada de potência incluída 6.6 W

    Código IP 20

    Classe de proteção III - tensão muito baixa de segurança

    Fluxo luminoso a 2700 K 490 lm

    A bridge Número máximo de acessórios 12

    A lâmpada Protocolo de comunicação Bluetooth Zigbee

    Compatibilidade Compatível com o recurso Efeitos Yes

    Philips Hue App Android 10.0 e posterior iOS 16 e posterior

    Wi-Fi Works without wifi

    Período de suporte definido Minimum of 48 months after introduction date

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabr-hue-play-barra-single
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2025-06-04
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení

Dostupnost regionu

Jižní Amerika
Brazílie