Publikovat produkty
(BR) Hue Starter Kit

(BR) Hue Starter Kit

Adicione cor ambiente a qualquer cômodo com a Philips Hue White & Color Ambience Starter Kit. O kit inclui 3 lâmpadas inteligentes coloridas e uma Hue Bridge, que fornece controle total da iluminação, acesso ao aplicativo Hue e a recursos ilimitados.

Destaques do produto

  • Philips luz branca e colorida ambiente
  • Até 800 lúmens*
  • Luz branca e colorida
  • Controle instantâneo via Bluetooth
  • Hue Bridge incluída
Specifikace
  • Dimensões da lâmpada Dimensões (L x A x P) 60x110

    Design e acabamento Cor Branca

    Durabilidade Número de ciclos de alternância 50.000

    Vida útil nominal 25.000

    Condições ambientais Umidade operacional 5% <H<95% (sem condensação)

    Temperatura operacional -20 °C a 45 °C

    Recurso/acessório extra incl. Regulável com interruptor e aplicativo Hue Sim

    Garantia 2 anos Sim

    Características da luz Color rendering index (CRI) ≥80

    Dimensões e peso da embalagem EAN/UPC – produto 8718699705350

    Peso líquido 0,61 kg

    Peso bruto 0,85 kg

    Altura 21 cm

    Comprimento 10,2 cm

    Largura 21 cm

    Número do material (12NC) 929002261501

    Informações da embalagem EAN 8718699705350

    Consumo de energia Consumo de energia em standby 0,5 W

    Serviço Garantia 2 anos

    Especificações técnicas Fluxo luminoso a 4000K 806 lm

    Diâmetro 60 mm

    Peso 72

    Tecnologia da lâmpada LED

    Encaixe/base E27

    Fluxo luminoso a 2700 K 570 lm

    A bridge Diâmetro 88 mm

    Faixa de frequência 2400-2483,5 MHz

    Altura 26 mm

    Número máximo de acessórios 12

    Número máximo de lâmpadas 50

    Opções de montagem Mesa, Parede

    Adaptador de energia 100-240 V CA / 50-60 Hz

    Consumo de energia 250mA max

    A lâmpada Temperatura de cor 2000K-6500K +16 million colors

    Formato A60

    Altura 110 mm

    Tensão de entrada 220V-240V

    Emissão de luz Luz branca e colorida

    Fluxo luminoso 806 lm a 4000 K

    Potência máxima de operação 9 W

    Fator de potência >0.5

    Software atualizável Sim

    Inicialização Fluxo luminoso 100% instantâneo

    Potência 9 W

    Potência equivalente 60 W

    Protocolo de comunicação Bluetooth Zigbee

    Software atualizável Quando conectado ao app via Bluetooth ou Hue Bridge

    O interruptor Classificação IP 20

    O que vem na caixa

    Bridge 1

    Cabo de rede Ethernet 1

    Lâmpadas Hue 3

    Adaptador de energia 1

    Compatibilidade

    Compatível com o recurso Efeitos Yes

    Compatível com HomeKit Yes

    Philips Hue App Android 10.0 e posterior iOS 16 e posterior

    Assistentes de voz Amazon Alexa Apple HomeKit (via Hue Bridge) Google Assistant Microsoft Cortana (via Hue Bridge)

    Wi-Fi Works without wifi

    Período de suporte definido Minimum of 48 months after introduction date

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabr-hue-starter-kit
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2025-06-04
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení

Dostupnost regionu

Jižní Amerika
Brazílie