Publikovat produkty
(BR) Hue Infuse

(BR) Hue Infuse

O design contemporâneo da luminária de teto Infuse média na cor preta é marcante, lançando uma luz sutil contra o teto e um brilho poderoso abaixo. Defina o clima com luz colorida ou relaxe em tons quentes.

Destaques do produto

  • Vida útil de ±10 anos
  • Compatível com Bluetooth e Hue Bridge
  • Projetado para tetos
  • Combina luz branca e colorida
  • Controle as luzes com aplicativo ou vo
Specifikace
  • Design e acabamento Cor Preto/ Branco

    Material Metal sintético

    Recurso/acessório extra incl. Regulável com interruptor e aplicativo Hue Sim

    Desenvolvido especialmente para Sala de estar e quarto

    Estilo Moderno

    Tipo Luzes de teto

    Dimensões e peso da embalagem EAN/UPC – produto 046677579845

    Peso líquido 3,14 kg

    Peso bruto 3,94 kg

    Altura 100 mm

    Comprimento 457 mm

    Largura 437 mm

    Número do material (12NC) 929003531702

    Dimensões e peso do produto

    Altura 3,4 in

    Comprimento 16,7 in

    Largura 16,7 in

    Serviço Garantia 2 anos

    Especificações técnicas Fluxo luminoso 2.350 lm a 4000K

    Vida útil até 25.000 hora(s)

    Tecnologia da lâmpada LED

    Cores claras 2000-6500 Hue White Color Ambiance

    Eletricidade 50-60 Hz

    LED Sim

    LED incorporado Sim

    Número de lâmpadas 1

    Lâmpada de potência incluída 33.5 W

    Código IP 20

    Classe de proteção I - aterrado

    Fluxo luminoso a 2.100 lm 2700 K

    Compatibilidade Compatível com o recurso Efeitos Sim

    Philips Hue App Android 10.0 e posterior iOS 16 e posterior

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabr-infuse-hue
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2025-05-14
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení

Dostupnost regionu

Jižní Amerika
Brazílie