Publikovat produkty
(BR) Hue Lâmpada E27

(BR) Hue Lâmpada E27

Com milhões de tons de luz branca e colorida, essa lâmpada LED inteligente E27 permite que você defina o ambiente instantaneamente. Adequada para a maioria das instalações, a lâmpada permite levar luz inteligente para qualquer lugar da casa

Destaques do produto

  • Philips luz branca e colorida ambiente
  • Habilitado para Bluetooth
  • Hue Bridge habilitada
  • Até 1055 lúmens*
  • Luz branca e colorida
  • Controle instantâneo via Bluetooth
  • Adicionar Hue Bridge para desbloquear mais opções
Specifikace
  • Dimensões da lâmpada Dimensões (L x A x P) 60x110

    Condições ambientais Umidade operacional 5% <H<95% (sem condensação)

    Temperatura operacional -10 °C a 45 °C

    Recurso/acessório extra incl. Regulável com interruptor e aplicativo Hue Sim

    Garantia 2 anos Sim

    Características da luz Color rendering index (CRI) 80

    Dimensões e peso da embalagem EAN/UPC – produto 8719514291171

    Peso líquido 0,06 kg

    Peso bruto 0,11 kg

    Altura 174 mm

    Comprimento 72 mm

    Largura 72 mm

    Número do material (12NC) 929002468801

    Informações da embalagem EAN 8719514291171

    Consumo de energia Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)

    Serviço Garantia 2 anos

    Fluxo luminoso 1.055 lm a 4000K

    Peso 72

    Tecnologia da lâmpada LED

    Encaixe/base E27

    Número do registro EPREL 1522883

    A lâmpada Configuração de controle de referência* 4000K; via Hue app scene "Cool bright"

    Temperatura de cor 2000K-6500K +16 million colors

    Diâmetro 60 mm

    Formato A60

    Altura 110 mm

    Tensão de entrada 220V-240V

    Vida útil 25.000 hora(s)

    Emissão de luz Luz branca e colorida

    Fluxo luminoso 1055 lm a 4000 K

    Potência máxima de operação 11 W

    Potência máxima em standby 0.5 W

    Número de ciclos de acendimento 50.000

    Fator de potência 0.8

    Vida útil nominal 25.000 hora(s)

    Software atualizável Sim

    Inicialização Fluxo luminoso 100% instantâneo

    Potência 11 W

    Protocolo de comunicação Bluetooth e Zigbee

    Software atualizável Sim

    O que vem na caixa

    Lâmpadas Hue 1

    Compatibilidade Compatível com o recurso Efeitos Sim

    Compatível com HomeKit Sim

    Philips Hue App Android 10.0 e posterior, iOS 16 e posterior

    Assistentes de voz Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (via Hue Bridge), Microsoft Cortana (via Hue Bridge)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabr-lampada-e27
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2025-05-14
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení

Dostupnost regionu

Jižní Amerika
Brazílie