Publikovat produkty
(BR) Hue Lampâda GU10

(BR) Hue Lampâda GU10

Perfeitas para holofotes, as lâmpadas GU10 oferecem acesso ao melhor da iluminação inteligente. Com luz branca e colorida, bem como dimerização ultrabaixa, essas lâmpadas podem ajudá-lo a criar experiências envolventes, auxiliar nas suas rotinas e muito mais.

Destaques do produto

  • Vida útil de ±10 anos
  • Regulação sem fio instantânea
  • Compatível com Bluetooth e Hue Bridge
  • Luz branca e colorida
  • 450 lúmens
Specifikace
  • Dimensões da lâmpada Dimensões (L x A x P) 50x57x50 mm

    Condições ambientais Umidade operacional 5% <H<95% (sem condensação)

    Temperatura operacional -20 °C a 45 °C

    Recurso/acessório extra incl. Regulável com interruptor e aplicativo Hue Sim

    Garantia 2 anos Sim

    Características da luz Color rendering index (CRI) 80

    Dimensões e peso da embalagem EAN/UPC – produto 046677584658

    Peso líquido 0,05 kg

    Peso bruto 0,09 kg

    Altura 174 mm

    Comprimento 72 mm

    Largura 72 mm

    Número do material (12NC) 929003666601

    Informações da embalagem EAN 046677584658

    Serviço Garantia 2 anos

    Especificações técnicas Fluxo luminoso 450 lm a 4000K

    Peso 50

    Tecnologia da lâmpada LED

    Encaixe/base GU10

    A lâmpada Configuração de controle de referência* 4000K; via Hue app scene "Cool bright"

    Temperatura de cor 2000K-6500K

    Diâmetro 50 mm

    Formato GU10

    Altura 57 mm

    Tensão de entrada 110V-130V

    Vida útil 25.000 hora(s)

    Emissão de luz Luz branca e colorida

    Fluxo luminoso 450 lm a 4.000 K

    Potência máxima de operação 4,7 W

    Potência máxima em standby 0.2 W

    Número de ciclos de acendimento 50.000

    Fator de potência 0.7

    Vida útil nominal 25.000 hora(s)

    Software atualizável Sim

    Inicialização Fluxo luminoso 100% instantâneo

    Potência 4,7 W

    Potência equivalente 60 W

    Largura 50 mm

    Diâmetro 2,0 in

    Altura 2,3 in

    Protocolo de comunicação Bluetooth e Zigbee

    Dimerização precisa Sim

    Software atualizável Quando conectado ao app via Bluetooth ou Hue Bridge

    O que vem na caixa Lâmpadas Hue 1

    Compatibilidade Compatível com o recurso Efeitos Sim

    Compatível com HomeKit Sim

    Philips Hue App Android 10.0 e posterior iOS 16 e posterior Assistentes de voz Amazon Alexa Apple HomeKit (via Hue Bridge) Google Assistant Microsoft Cortana (via Hue Bridge)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabrlampada-gu10
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2025-05-14
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení

Dostupnost regionu

Jižní Amerika
Brazílie