Publikovat produkty
Wabo®WeatherSeam WSW Exterior
Wabo®WeatherSeam WSW Exterior
    Sika

    Wabo®WeatherSeam WSW Exterior

    Wabo®WeatherSeam is a weather tight seismic joint system for interior and exterior walls and ceilings. The system is easily installed and accommodates thermal and multidirectional seismic movement. Attractive in design the colorable elastomeric seals completely cover the supporting aluminum frame resulting in no exposed metal. Secondary moisture barriers are available to inhibit the passage of exterior moisture and condensation from entering the wall cavity
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWABO_WSW_EXT
    • Skupina výrobkůExpansion Joints
    • Skupina produktůArchitectural and Parking Expansion Joints
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-04-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Spojovací systémy
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Popis Uniclass 2015Expansion joints
    • Kód CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Číslo OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Název OmniClassExpansion and Contraction Joints