Publikovat produkty
Waterborne, low emitting, UV resistant wall-coating system Sikagard® WallCoat PS-11
Sika

Waterborne, low emitting, UV resistant wall-coating system Sikagard® WallCoat PS-11

Sikagard® WallCoat PS-11 is a wall-coating system based on waterborne technology, combined of a 2-component epoxy resin base coat with an easy to clean 2-component waterborne PU top coat.

Uses

Sikagard® WallCoat PS-11 may only be used by experienced professionals.

  • Application on cement and gypsum based renderings and skim coats
  • Suitable for production facilities in the food and beverage industry, pharmaceutical industry and medical engineering.

Characteristics / Advantages

  • Seamless, easy to clean finish
  • Good UV and yellowing resistance
  • Very low emission of VOC
  • Excellent resistance to repeated cleaning regimes using mild detergents and cleaning solutions
  • Solvent free
  • Good opacity
  • Odourless
  • Easy to apply
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotawallcoat-ps-11
  • Skupina výrobkůWall Coating
  • Skupina produktůPolyurethane
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-02-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolyuretan
  • Vedlejší materiálEpoxidové
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStěny - Povrchy zdí
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCWall finishing materials
  • Kód UNSPSC301615
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_31_86_67
  • Popis Uniclass 2015Polyurethane (PU) resins
  • Kód CSI MasterFormat 201409 72 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
  • Číslo OmniClass23-15 15 25
  • Název OmniClassWall Finish Coatings
  • Kód CSI UniFormat IIC3010
  • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika