Publikovat produkty
Smooth , Water Borne, Wall-coating for Tunnel Sikagard® WallCoat WS-13
Sika

Smooth , Water Borne, Wall-coating for Tunnel Sikagard® WallCoat WS-13

Sikagard® Wallcoat WS-13 is a water based, coloured and easy to clean coating with very low VOC / AMC emission.

Uses

Sikagard® Wallcoat WS-13 may only be used by experienced professionals.

  • walls and ceilings in trafficked tunnels

Characteristics / Advantages

  • Easy to clean
  • Easy to apply, also by airless spray
  • Low odour
  • Low VOC/ AMC emissions
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotawallcoat-ws-13
  • Skupina výrobkůWall Coating
  • Skupina produktůEpoxy
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-02-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálEpoxidové
  • Vedlejší materiálOstatní
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStěny - Povrchy zdí
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCWall finishing materials
  • Kód UNSPSC301615
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_31_86_27
  • Popis Uniclass 2015Epoxy resins
  • Kód CSI MasterFormat 201409 72 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
  • Číslo OmniClass23-15 15 25
  • Název OmniClassWall Finish Coatings
  • Kód CSI UniFormat IIC3010
  • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika