Publikovat produkty
Drywall PREGYMETAL 98mm S TWIN - EI60 - 53dB - SINIAT
Siniat France
Archivovány

Drywall PREGYMETAL 98mm S TWIN - EI60 - 53dB - SINIAT

Separating wall 98mm thick made up with plasterboards PREGYTWIN thickness 18mm width 90cm, fixed on metal studs with a hollow cavity
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFR_PW_D98-62_8
  • Skupina výrobkůPartitions & Interior walls
  • Skupina produktůPrégymétal
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2015-12-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)38
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStěny - Přepážky
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCWallboard
  • Kód UNSPSC30161501