Publikovat produkty
EW-63000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Washstation Sink
Sloan Valve

EW-63000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Washstation Sink

Features

  • Triple Station Lavatory System with Sloan Electronic Sensor Technology with the following features:
  • Integrated Head containing pre-plumbed water paths and electronic components preassembled on a single mounting plate for rapid, easy installation/maintenance
  • Sloan Electronic Sensors for hands free point of use activation
  • Optional top filled gravity fed manual Soap Dispensers
  • Basin and Integrated Head constructed of durable SloanStone solid surface material
  • ADA and TAS lavatory Rim Height Standards achieved in a single design
  • Aesthetically pleasing soft contoured one-piece continuous Basin
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasinks_sloanstone_EW-63000
  • Skupina výrobkůSinks
  • Skupina produktůSloanStone® Sinks
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-11-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011550
  • Název ETIMWashbasin
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Popis Uniclass 2015Sinks
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks

Dostupnost regionu

Asie Severní Amerika Jižní Amerika Afrika