Publikovat produkty
Inclined water manifolds E36
SOPAL

Inclined water manifolds E36

Distribution manifolds are generally used for hot and cold water distribution networks. Their configuration allows users to be supplied in parallel for hot and/or cold water, reducing pressure drops to a minimum. The collectors are made in accordance with the standards in force in the matter and are certified in terms of the chemical composition of the materials used and of the dimensions.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE36
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-10-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vTunisko
  • Vyrobeno vTunisko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Klasifikace IFCDistribuční průtokový prvek
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Ss_50
  • Popis Uniclass 2015Disposal systems
  • Číslo OmniClass23-39 21 13 21
  • Název OmniClassManifolds
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Evropa Afrika