Publikovat produkty
EZ-Firestop Grommet

EZ-Firestop Grommet

EZ-Firestop Grommets make sealing penetrations of individual and small bundles of cables through gypsum board walls a snap. Molded from premium plenum-plastics and incorporating a soft foam inner core, EZ-Firestop Grommets eliminate the need for sleeves, firestop putties & sealants.

Specifikace
  • For small cables penetrating gypsum board/stud wall assemblies, the firestop shall consist of a molded, two-piece grommet having a foam fire and smoke sealing membrane that conforms to the outside diameter of the individual cable. The grommet product shall be capable of locking into place to secure the cable penetration within the wall assembly. The grommet shall be UL Certified and tested to the requirements of ASTM E814 (UL1479) and CAN/ULC-S115.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasti-firestop-grommet-double-plastic-rfg2-wire
  • Skupina výrobkůFirestopping
  • Skupina produktůEZ-Firestop®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-08-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPE/PP
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární uzávěry
  • Název UNSPSCFire protection
  • Kód UNSPSC4619