Publikovat produkty
ELASTO'FLEX 100V
SPM

ELASTO'FLEX 100V

Range only available for the French market

Flexible rubber corner guard
- 45 to 135° angle

Specifikace
  • Range only available for the French market
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSPM-ELASTOFLEX
  • Skupina výrobkůIndustrial protection
  • Skupina produktůCorner guards
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-10-03
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálElastomer
  • Vedlejší materiálElastomer
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Povrchy zdí
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Název UNSPSCCorner guards
  • Kód UNSPSC30161504
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_43_15
  • Popis Uniclass 2015Corner guards
  • Kód CSI MasterFormat 201410 26 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Corner Guards
  • Číslo OmniClass23-17 25 15 13
  • Název OmniClassCorner Guards
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings