Publikovat produkty
ELASTO'PUNCH 200E
ELASTO'PUNCH 200E
    SPM

    ELASTO'PUNCH 200E

    Range only available for the French market

    Rubber bumper guard for industrial protection
    -200mm high

    Specifikace
    • Range only available for the French market
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSPM-ELASTOPUNCH-200
    • Skupina výrobkůIndustrial protection
    • Skupina produktůBumper guards
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-10-03
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálElastomer
    • Vedlejší materiálElastomer
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Povrchy zdí
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_43_86
    • Popis Uniclass 2015Wall protection panels
    • Kód CSI MasterFormat 201410 26 23.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Impact Resistant Wall Protection
    • Číslo OmniClass23-17 25 15
    • Název OmniClassImpact Protection Products
    • Kód CSI UniFormat IIC1030
    • Název CSI UniFormat IIFittings