Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
sterlingplumbing/products/842b19bb-c59c-43fe-a8e8-f8d425383f99
Domov
Kategorie
Sanita
Vany & Spa
Performa™ Series 7104, 60" x 29" Bath - Left-hand Drain
Dostupné v Spojené státy
Sterling Plumbing
Sledovat
Performa™ Series 7104, 60" x 29" Bath - Left-hand Drain
Stáhnout
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
Sterling-71041110
Skupina výrobků
Bathtubs
Skupina produktů
Performa
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2018-04-01
Číslo vydání
1
Výška (palce)
16.25
Šířka (palce)
60
Hloubka (palce)
29
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.sterlingplumbing.com/detail?productNumber=71041110
Pokyny k instalaci
https://resources.kohler.com/plumbing/sterling/pdf/1156428_2.pdf
Technický popis
https://resources.kohler.com/plumbing/sterling/pdf/71041110_spec.pdf
Související
Související
Hlavní materiál
Composite
Navrženo v
Spojené státy americké
Vyrobeno v
Spojené státy americké
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Vany & Spa
Kód Uniclass 2015
Pr_40_20_06_08
Popis Uniclass 2015
Baths
Kód CSI MasterFormat 2014
22 41 19
Název CSI MasterFormat 2014
Residential Bathtubs
Číslo OmniClass
23-31 15 00
Název OmniClass
Bathtubs
Dostupnost regionu
Severní Amerika
Spojené státy americké
Podobné produkty
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
Stáhnout
Sterling Plumbing
Accord® Series 7224, 36" x 36" x 77" Shower
Stáhnout
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Left-Hand Drain
Stáhnout
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7122, 60" x 32" x 74" Curve Bath/Shower - Left-Hand Drain
Stáhnout
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7117, 60" x 30" Bath with Right-hand Drain
Stáhnout
Sterling Plumbing
Accord® Smooth Series 7124, 60" x 30" x 72" Bath/Shower
Stáhnout