Publikovat produkty
Performa™ AFD, Series 7104, 60" x 29" Bath - Left-hand Drain

Performa™ AFD, Series 7104, 60" x 29" Bath - Left-hand Drain

The clean, pared-down design of Performa(TM) by Sterling, made of solid Vikrell© material, provides a relaxing, spacious bath that easily blends with a variety of decor. The high gloss finish provides a shiny look that is easy to clean.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasterling-71041112
  • Skupina výrobkůBathtubs
  • Skupina produktůPerforma
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění1918-04-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)18.5
  • Šířka (palce)60
  • Hloubka (palce)29
Související
  • Hlavní materiálOstatní
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Popis Uniclass 2015Baths
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Číslo OmniClass23-31 15 00
  • Název OmniClassBathtubs