Publikovat produkty
PATH - Solar Bollards
PATH - Solar Bollards
PATH - Solar Bollards
    Streetleaf

    PATH - Solar Bollards

    Designed with sustainable technology to deliver pathway and perimeter lighting that performs.

    Choose Streetleaf PATH for walkways, parks, trails, campuses, parking areas, building perimeters, and commercial

    landscaping.

    A 100% solar-powered bollard providing reliable, hassle-free area lighting for residential and commercial applications.

    • 588 Lumens
    • 27 Watts
    • 102 Watt hours
    • 3000K Color Temperature


    Specifikace
    • Fully Solar Powered

      • Operates independently of the grid.

      Durable & Weather-Resistant

      • Engineered for year-round outdoor use.

      Easy Installation

      • No trenching, cabling, or utility
      • connection required.

      FEATURES

      5 Day Battery Autonomy

      • Rigid Mono-Crystalline Solar Panels
      • on Top Mount and Body
      • Premium LEDs
      • 1 Year Warranty

      SPECIFICATIONS

      • 588 Lumens
      • 102 Wh
      • 27 W
      • 3000K color temp.

      BOLLARD OPERATING TEMPS

      Charge (daytime):

      32°F (0°C) to 131°F (55°C)

      Discharge (nighttime):

      -4°F (-20°C) to 140°F (60°C)


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapath
    • Skupina výrobkůOutdoor Lighting
    • Skupina produktůBollard
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-02-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)42.5
    • Šířka (palce)16.1
    • Hloubka (palce)7.1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)20
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC000346
    • Název ETIMBuilding site lighting luminaire
    • Kód Uniclass 2015Pr_80_77_48_02
    • Popis Uniclass 2015Aluminium lighting bollards
    • Kód CSI MasterFormat 201426 56 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Area Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11 21 11
    • Název OmniClassLighting Bollards