Publikovat produkty
Suncourt RDK04-3 Radon Fan Mitigation Kit
Suncourt RDK04-3 Radon Fan Mitigation Kit
Suncourt RDK04-3 Radon Fan Mitigation Kit
Suncourt RDK04-3 Radon Fan Mitigation Kit
    Suncourt

    Suncourt RDK04-3 Radon Fan Mitigation Kit

    Remove potentially dangerous radon from your home or basement with the Suncourt Radon Mitigation Fan Kit. Incredible performance doesn't need to mean noisy and loud; this kit provides quiet, reliable, and effective radon removal that you can count on. This fan can be mounted indoors or outdoors. Easily mount it to existing system piping or supporting structures by means of mounting brackets provided. All mounting hardware necessary for installation is included. The Suncourt Radon Fan Mitigation Kit uses 77 Watts when running. This model features 4" to 3" rubber coupling.

    As Featured on Amazon.com

    Specifikace
    • Model: RDK04-3

      CFM: 200
      Electrical Rating: 77 W
      Safety Rating: ETL Listed

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSuncourt-RDK04-3-Radon-Fan-Mitigation-Kit
    • Skupina výrobkůHVAC
    • Skupina produktůFan
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-13
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - VZT
    • Název UNSPSCFans
    • Kód UNSPSC40101604
    • Kód CSI MasterFormat 201431 21 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Radon Mitigation
    • Číslo OmniClass23-33 51 00
    • Název OmniClassHVAC Specialized Equipment

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké