Publikovat produkty
Forsa Corner shower with folding screen 90x90
Svedbergs
Archivovány

Forsa Corner shower with folding screen 90x90

Consists of two folding doors (180°) with transparent rubber seal against the floor and between the glass panels. The doors can be opened/folded inwards. Practical if you have furniture in front of the doors, and to free up floor space.. No threshold – disabled-friendly. Toughened safety glass 6 mm. Wall profiles allow pipe installation 30 mm from wall. Showers can be supplemented with 20 or 40 mm wall profiles. Height 198 cm. Door opening 88-116 cm. Available for right-hand or left-hand installation. Not reversible.
Specifikace
  • 6 mm toughened safety glass. Glass colours: Clear, Frosted, Smoked, Semi-frosted. Profile colours: Polished aluminium, Matt aluminium.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaForsaHornVik90x90
  • Skupina výrobkůForsa
  • Skupina produktůShowers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1980
  • Šířka (mm)900
  • Hloubka (mm)900
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Popis Uniclass 2015Showers
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers
  • Kód CSI UniFormat IIE20
  • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS