Publikovat produkty
5PR-8W12 Equip Pre-Rinse, Wall Mount Base, 8" Centers, 6" Wall Bracket, 12" Add-On Faucet

5PR-8W12 Equip Pre-Rinse, Wall Mount Base, 8" Centers, 6" Wall Bracket, 12" Add-On Faucet

5PR-8W12 Equip 8" Wall Mount Pre-Rinse Unit with 12" Swing Nozzle Add-On Faucet
Specifikace
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 4.62 GPM @ 60 psi
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotats-brass-028
  • Skupina výrobkůMixing Faucets
  • Skupina produktůEquip Pre-Rinse Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2011-12-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)35.69
  • Šířka (palce)11.75
  • Hloubka (palce)16.5
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vČína
  • Čistá hmotnost (lb)14
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie