Publikovat produkty
B-7222-C05 Hose Reel, Enclosed, Epoxy Coated Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Front Trigger Water Gun
B-7222-C05 Hose Reel, Enclosed, Epoxy Coated Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Front Trigger Water Gun

    B-7222-C05 Hose Reel, Enclosed, Epoxy Coated Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Front Trigger Water Gun

    B-7222-C05 3/8" x 30' Enclosed Coated Reel, MV-2522-24 Front Trigger, 5/16" Spray Gun
    Specifikace
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 4.30 GPM @ 60 psi
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotats-brass-106
    • Skupina výrobkůMixing Faucets
    • Skupina produktůEnclosed Hose Reel Assembly
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2011-12-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)16.44
    • Šířka (palce)6.5
    • Hloubka (palce)16.44
    Související
    • Hlavní materiálEpoxidové
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (lb)47
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie